パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
-
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
・コネクタ接続マニホールド
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
・真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
JSY5000 | 6.59 | 0.22 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S
-
・ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
・配線方式
Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260)
・EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] |
---|---|---|
JSY3000 | 2.31 | 2.13 |
エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
-
・コンパクトなオールインワンマニホールド
アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに機器を一体化
・EtherCAT®対応
・オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
・設置面積:64%削減
・製品質量:42%削減
・省エネ機能
CO₂排出量(空気消費量):90%削減
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000-E | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(節電回路付) |
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
-
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・裏配管を用意(A,Bポート)
・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
・M12コネクタ対応(JSY5000)
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
-
・液溜りを低減し、洗浄が容易
・大流量:1,600L/min(ANR)
・保護構造:IP69K
・NSF-H1グリース使用
・外表部品:FDA準拠材料採用
(金属部品は耐食性のあるSUS316を採用)
・配線方式:リード線/フィールドバスタイプ(IO-Link)
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
JSY5000-H | 7.64 | 0.23 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
-
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) C[dm3/ (s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) Cv | シリンダ駆動 サイズ 速度: 100㎜/sの時 | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ3000A 大流量タイプ | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
-
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
・マニホールド型式:SS3J3
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R

-
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。
※単独EXH.スペーサ使用時
シリーズ |
---|
SY3A□R |
SY5A□R |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
-
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:SS0751,SS0750
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
-
・バルブ幅:7.4mm
・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
・消費電力:0.35W
・質量:39g (直接配管形)
・マニホールド型式:SS0752,SS0755
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管形 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 ベース配管形 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5ポートソレノイドバルブ SV1000/2000/3000/4000
-
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000 | 1.1 | 0.35 | 0.28 | φ40 | 0.6 |
SV2000 | 2.4 | 0.18 | 0.48 | φ63 | 0.6 |
SV3000 | 4.3 | 0.21 | 0.93 | φ80 | 0.6 |
SV4000 | 7.0 | 0.18 | 1.6 | φ100 | 0.6 |
4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000

-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SYJ3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SYJ5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SYJ7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000

60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
シリーズ | 流量特性 4/2→3(A/B→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3(A/B→R) b | 流量特性 4/2→3(A/B→R) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SZ3000 | 0.77 | 0.19 | 0.19 | φ32 | 0.6 |
4·5ポートソレノイドバルブ VZ1000/3000/5000

-
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
※VZ3000/5000シリーズは2023年4月に生産終了しました。
SYJ5000/7000シリーズをご選定願います。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VZ1000 | 有効断面積:0.9mm2 | 有効断面積:0.9mm2 | 有効断面積:0.9mm2 | φ20 | 1.8 |
VZ3000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 1.8 |
VZ5000 | 2.9 | 0.35 | 0.94 | φ63 | 1.8 |
5ポートソレノイドバルブ VF1000/3000/5000
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VF1000 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | φ40 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) |
VF3000 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | φ80 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) |
VF5000 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | φ125 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) |
大形5ポートソレノイドバルブ VP4□50/4□70

-
・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VVP45,VVP46
※VP4□50/4□70(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VFR5□1□、VFR6□1□をご選定願います。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VP4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 | 12 |
VP4□70 | 有効断面積:300mm2 | 有効断面積:300mm2 | 有効断面積:300mm2 | φ300 | 12 |
5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
-
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4(標準) |
VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4(標準) |
5ポートソレノイドバルブ VQ4000/5000
-
・小形&大容量
設置容積42%ダウン、設置面積26%ダウン
VQ4000ø160までのシリンダ駆動が可能
VQ5000ø180までのシリンダ駆動が可能
・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
VQ5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
-
・保護構造IP67対応可能。
・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能。
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁
・マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4W(標準) |
VQC2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4W(標準) |
5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
-
・小形&大容量
VQC4000ø160までのシリンダ駆動が可能
VQC5000ø180までのシリンダ駆動が可能
・豊富な対応プロトコル
・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
・保護構造IP67対応
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
VQC5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000/2000/3000
-
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQZ1000 | 1.3 | 0.24 | 0.32 | φ63 | 0.35(標準) 0.9 (高圧タイプ、高速応答タイプ) |
VQZ2000 | 2.3 | 0.29 | 0.53 | φ80 | 0.35(標準) 0.9 (高圧タイプ、高速応答タイプ) |
VQZ3000 | 4.6 | 0.26 | 1.2 | φ100 | 0.35(標準) 0.9 (高圧タイプ、高速応答タイプ) |
5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
-
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SQ1000 | 0.8 | 0.20 | 0.19 | φ32 | 0.4W(標準) 0.95W(高圧タイプ) |
SQ2000 | 3.1 | 0.18 | 0.71 | φ63 | 0.4W(標準) 0.95W(高圧タイプ) |
5ポートソレノイドバルブ VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000

-
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VFS1000 | 1.8 | 0.19 | 0.40 | φ50 | 1.8 |
VFS2000 | 3.5 | 0.32 | 0.85 | φ63 | 1.8 |
VFS3000 | 6.8 | 0.12 | 1.6 | φ80 | 1.8 |
VFS4000 | 12 | 0.22 | 3.1 | φ140 | 1.8 |
VFS5000 | 20 | 0.13 | 4.7 | φ160 | 1.8 |
VFS6000 | 38 | 0.10 | 9.0 | φ200 | 1.8 |
5ポートソレノイドバルブ VFR2000/3000/4000/5000/6000

-
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VFR2000 | 3.0 | 0.27 | 0.7 | φ63 | 1.8 |
VFR3000 | 8.7 | 0.38 | 2.2 | φ100 | 1.8 |
VFR4000 | 14 | 0.3 | 3.8 | φ125 | 1.8 |
VFR5000 | 25 | 0.21 | 6.2 | φ140 | 1.8 |
VFR6000 | 41 | 0.17 | 9.7 | φ200 | 1.8 |
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215
-
・高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
・大流量:330※L/min(ANR)
※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合
・保護構造:IP67
・省電力:1.5W(節電回路付)
・3・5ポートの選択が可能※
※3ポートはオーダーメイド(-X1)
・コンパクト
全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
DXT1215 | 1.3 | 0.23 | 1.5(節電回路付) |
別置形 パーフェクトブロック VQ1000/2000-FPG/VV71-FPGR-□-X299/X296/VV72-FPG-06□-X2

型式 | 適用シリンダ チューブ内径[mm] | タイプ | 残圧開放弁 |
---|---|---|---|
VQ1000-FPG-□□-□ | ~ø40以下 | 単体 マニホールド | あり |
VQ2000-FPG-□□-□ | ~ø63以下 | 単体 マニホールド | あり |
VV71-FPGR-□-X299 | ~ø100以下 | 単体 マニホールド(X296) | あり |
VV72-FPG-06□-X2 | ~ø140以下 | 単体 | なし |
スペーサ形減圧弁

-
・マニホールドブロック上にスペーサ形減圧弁をの せることにより
各バルブごとに減圧が可能となり ます。
・詳細は各シリーズのWEBカタログをご覧ください
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY3000/5000/7000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/SY3000/5000/7000/9000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/SV1000/2000/3000/4000は こちら
4·5ポートソレノイドバルブ /SYJ5000/7000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VQ4000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VQ5000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VQC4000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VQC5000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VFS3000/4000/5000は こちら
5ポートソレノイドバルブ/VFR3000/4000/5000は こちら
5ポートソレノイドバルブ ISO規格準拠/VQ7-6/7-8は こちら
名称 | 適用バルブ | 型式 |
---|---|---|
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ | SY3000 SY5000 SY7000 | SY30M-□-□-□ SY50M-□-□ SY70M-□-□ |
5ポートソレノイドバルブ | SY3000/5000/7000/9000 | ARB□000-□-□-2 |
5ポートソレノイドバルブ | SV1000 SV2000 SV3000 SV4000 | SV1□00-□-□ SV2000-□-□ SV3000-□-□ SV4000-□-□ |
4·5ポートソレノイドバルブ | SYJ5000 SYJ7000 | ARBYJ5000-00-P ARBYJ7000-00-P |
5ポートソレノイドバルブ | VQ4000 | ARBQ4000-00-□-1(プラグインタイプ) ARBQ4000-00-□-5(プラグリードタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VQ5000 | ARBQ5000-00-□-1(プラグインタイプ) ARBQ5000-00-□-5(プラグリードタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VQC4000 | ARBQ4000-00-□-1 |
5ポートソレノイドバルブ | VQC5000 | ARBQ5000-00-□-1 |
5ポートソレノイドバルブ | VFS2000 | ARBF2000-00-P-1(プラグインタイプ) ARBF2000-00-P-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFS3000 | ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFS4000 | ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFS5000 | ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFR2000 | ARBF2000-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF2000-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFR3000 | ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFR4000 | ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ | VFR5000 | ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ) ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 | VQ7-6 VQ7-8 | ARB250-00-□ ARB350-00-□ |