潤滑機器
オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT
-
・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 ALF400~900 ー ALT タンク 検索結果を表示 VA,VB 配油器
| シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
|---|---|---|---|
| ALF400~900 | ー | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1 1/4,1 1/2,2 | 5000,9000 |
| ALT | タンク | エア:1/4 油:3/8 | 5000,9000 |
| VA,VB | 配油器 | φ6 | 分配口数:4,6,8,10,16 |