増圧弁
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
-
・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置
・作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
・充てん時間最大50%短縮
・作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VBAE 検索結果を表示
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| VBAE | 1/4,1/2 | 0.3~1.2 |
製品特長
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減(当社測定条件による)
工場エアを部分的に1.7 倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置
作動音65dB(A)
既存製品(VBA シリーズ)より15dB(A)低減※
・排気音:再利用された低圧エアの排気により静音化
・金属音: 内部切替部に金属接触しない構造を採用し静音化
※当社測定条件による。サイズ10A の場合。
作動回数5,000 万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
※当社試験条件による
充てん時間最大50% 短縮
減圧弁を取付可能
オートスイッチ取付可能
オートスイッチによる作動回数カウントが可能
垂直・水平取付が可能
取付自由度の向上
既存製品(VBA シリーズ)と取付互換
エアタンク(VBAT Series)に取付可能
低圧化のご提案
シリーズバリエーション