WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 半導体業界向機器(温調ライン)  » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
  • 欧州Fガス規制対応サーモチラー HRZ-F
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZ-F2kW, 4kW
    8kW, 10kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRZ-F-20~40℃
10~60℃
-20~90℃
2kW, 4kW
8kW, 10kW
±0.1℃水冷冷凍式フッ素化液
エチレングリコール水溶液
清水・脱イオン水(純水)

製品特長

DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。

省エネ

冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御

高性能

  • リークレス

  • オプション

接液部は多様な循環液に対応する材質を使用(ステンレス、EPDM 他)

○フッ素化液:Flourinert™ FC-3283, FC-40、GALDEN® HT135, HT200
○エチレングリコール水溶液60%
○脱イオン水(純水)・清水
上記以外の循環液につきましては当社にご確認ください。
Flourinert™は3M社、GALDEN®はソルベイソレクシス社の登録商標です。

メンテナンス性

欧州Fガス規制(517/2014)に関するご案内はこちら


バリエーション

アプリケーション

構造と原理

一覧へ戻る

Go Top