潤滑機器
ブースタルブ ALB
-
・多点潤滑の集中管理。
・マイクロミストによる安定した給油。
・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧としているので主空気通路の圧力降下が少ない。
・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ブースタルブ ALB
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 ALB900 ブースタルブ 検索結果を表示 ALBA90 バイパス給油アダプタ
| シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
|---|---|---|---|
| ALB900 | ブースタルブ | 1,2,3 | 5000 |
| ALBA90 | バイパス給油アダプタ | 1/4,1/2 | ー |