4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SYJ3000 検索結果を表示 SYJ5000 検索結果を表示 SYJ7000 検索結果を表示 4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SYJ3000 検索結果を表示 SYJ5000 検索結果を表示 SYJ7000 検索結果を表示 4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SYJ3000 検索結果を表示 SYJ5000 検索結果を表示 SYJ7000
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SYJ3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SYJ5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SYJ7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |