WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

カテゴリ » 方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
![]() |
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7 ・F.R.L.コンビネーションに(AC-DSeries)接続(-X990) |
その他資料 |
---|
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b |
シリンダ 駆動 サイズ |
消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 |
0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 |
0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 |
0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: