WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 半導体業界向機器  » 冷却水配管用機器

冷却水配管用機器

軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID


    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
     ※サイズにより異なります。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TD/TIDφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
半透明

Go Top