潤滑機器
ミストスプレーユニット LMU
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ミストスプレーユニット LMU
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 LMU ミストスプレー
ユニット検索結果を表示 LMV ミキシング
バルブ検索結果を表示 LMH マグネット
ホルダ検索結果を表示 LMD 分岐管 検索結果を表示 ミストスプレーユニット LMU
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 LMU ミストスプレー
ユニット検索結果を表示 LMV ミキシング
バルブLMH マグネット
ホルダLMD 分岐管
| シリーズ | タイプ | 特長 |
|---|---|---|
| LMU | ミストスプレー ユニット | ・オイルタンクとスプレーのON OFF制御部とからなり、ミキシン グバルブにオイルとエアを送ります。 |
| LMV | ミキシング バルブ | ・内蔵するオイルニードルとエアニードルにて、ミストスプレー ユニットからのオイル量とエア量を調整すると共にノズルより オイルミストを吐出します。 |
| LMH | マグネット ホルダ | ・アームの先端に取り付けたミキシングバルブを工作機械等の鉄 鋼材部に自由に取り付けられます。 |
| LMD | 分岐管 | ・ミキシングバルブを数個使用する場合にミストスプレーユニッ トからのオイルとエアを分岐するのに使用します。 |