増圧弁
エアタンク VBAT
-
・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
・タンク単体としても使用可能。
・安全弁付(オプション)
・第2種圧力容器非該当
・海外規格適合品
CEマーキング適用品(−Q)
ASME規格適合(−X105)
ASME規格適用除外品(−X11)
中国圧力容器規程適合品(−X104)
労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら エアタンク VBAT
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VBAT 検索結果を表示 エアタンク VBAT
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VBAT 検索結果を表示
| シリーズ | 接続口径 | タンク容量(L) |
|---|---|---|
| VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |