WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 半導体業界向機器(温調ライン)  » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
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
  • サーモチラー/インバータタイプ  HRSH
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSH10kW, 15kW, 20kW
    25kW, 28kW
    検索結果を表示
  • サーモチラー/インバータタイプ  HRSH
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSH10kW, 15kW, 20kW
    25kW, 28kW
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSH5~35℃10kW, 15kW, 20kW
25kW, 28kW
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

製品特長

トリプルインバータ

冷凍機、ファン、ポンプおのおののモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御。
インバータなしと比べ消費電力34%低減。
インバータのため50Hz電源でも同じ性能で運転できます。



フロー図

冷却能力 10kW、15kW、20kW、25kW

循環液の圧力調整が可能

最高使用周囲温度 45℃

静音設計 運転騒音最大68dB

温度安定性 ±0.1℃(負荷安定時)

DCインバータ冷凍機、DCインバータファン、電子膨張弁の同時制御により、熱負荷変動時にも高い温度安定性を実現。

周囲温度 -20℃に対応(空冷式の場合)

寒冷地等でも屋外設置が可能

※ご使用になる場合は、「低周囲温度、低循環液温度での使用における注意点」をご参照ください。

ヒータなしで循環液の加熱が可能

排熱利用による加熱方式のため、ヒータが不要。

ポンプのメンテナンス工数を削減(メンテナンスフリーポンプ)

メカニカルシールレスの浸漬式ポンプを採用

循環液の外部もれがないため、ポンプの液もれ点検、メカニカルシールの定期交換が不要。ポンプ取りはずしの際の循環液の排出が不要。

小型・軽量 280kg(HRSH250-A-20)

キャスタ・アジャスタフット付(オプション)

電気伝導率制御セット(DIフィルタ+制御用電磁弁キット付)設定制御範囲:5.0〜45.0μS/cm

循環液の電気伝導率を、コントローラモニタで任意に設定可能。

屋外設置防滴型(IPX4)

IP(International Protection)とはIEC60529、JIS C 0920による「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」の工業規格です。

IPX4:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。

グローバル対応電源(EU、アジア、オセアニア、中南米)

トランス不要
電源AC200〜230V、またはAC380〜415V対応。海外でご使用の場合でもトランスは不要です。

IPX4:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。

メンテナンス性向上

電源(DC24V)供給が可能

本機の端子台部より外部スイッチ等へ電源の供給が可能です。

通信機能

シリアル通信(RS232C・RS485)および接点入出力(出力3点、入力2点)を標準装備。
用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。
またDC24V出力もあり、フロースイッチ(当社PF3W)などを設置する際に利用できます。

アプリケーション

いつでもどこでも簡単に冷却水をご用意できます。

バリエーション

グローバル供給体制

安心のサービス

ご購入の前も後も、万全のサービス体制

詳細はこちら
詳細はこちら

SMC サーモチラーバリエーション

一覧へ戻る

Go Top