- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
エアブロー用機器
バキュームフロー ZHV
-
・圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
ブロー:最大11,000L/min(ANR)※1
バキューム:最大8,000L/min(ANR)※1
※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
・ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
・供給空気量の3倍以上のバキューム流量
・供給空気量の4倍以上のブロー流量
・質量:最大50%削減(209g←417g)※2
※2 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
・容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※3
※3 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
・従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら バキュームフロー ZHV
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZHV10 検索結果を表示 ZHV20 検索結果を表示 ZHV30 検索結果を表示 ZHV40 検索結果を表示
| シリーズ | 真空圧力 (kPa) | 吸込流量 L/min(ANR) | 吐出流量 L/min(ANR) | 空気消費量 L/min(ANR) | 流体通過径 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHV10 | -6 | 520 | 670 | 180 | ø13 |
| ZHV20 | -6 | 1975 | 2360 | 380 | ø21.6 |
| ZHV30 | -6 | 4590 | 5310 | 710 | ø30 |
| ZHV40 | -6 | 5270 | 6820 | 1330 | ø42 |