WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 半導体業界向機器(温調ライン)  » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
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
  • サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSE1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSE1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSE10~30℃1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
(60Hzの場合)
±2.0℃空冷冷凍式清水
エチレングリコール水溶液(15%)

製品特長

トリプルコントロールで大きな省エネ!

冷凍機、ファン、電子コントロールバルブをお客様の熱負荷に応じて制御。 消費電力33%低減。

回路説明図

小型・軽量32kg(AC100V 仕様)

■冷却能力:1.2、1.6、2.2kW
■最高使用周囲温度:40℃(AC200V仕様)
■温度設定範囲:10〜30℃
■温度安定性:±2.0℃
■メンテナンスフリー:マグネットポンプ
■静音設計:55dB(A)
■電源:AC100/200V(50/60Hz)、AC230V(50/60Hz)

シンプルな機能・性能。ベーシックタイプのサーモチラー。

安心のサービス

アプリケーション例

循環液ライン用機器

一覧へ戻る

Go Top