油圧用機器
立型サクションフィルタ FHIA
-
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
| シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
|---|---|---|---|---|
| FHIA | 1/2B~4B | 30~1300 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |