製品情報 »
WEBカタログ
» プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
» プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
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
プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
-
※PAF3410-X68は締結ボルト、エア切換弁:ステンレス仕様です。
フッ酸等オールノンメタルポンプが必要な場合はPAF標準品をご使用ください。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
取扱説明書
シリーズ 駆動方式 検索結果を表示 PAF3410 自動運転型 検索結果を表示 PAF3413 エアオペレート型 検索結果を表示 PAF3410-X68 自動運転型 検索結果を表示 PAF5410 自動運転型 検索結果を表示 PAF5413 エアオペレート型 検索結果を表示
| シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
|---|---|---|---|
| PAF3410 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
| PAF3413 | エアオペレート型 | 1~15 | New PFA (フッ素樹脂) |
| PAF3410-X68 | 自動運転型 | 1~20 | New PFA (フッ素樹脂) |
| PAF5410 | 自動運転型 | 5~45 | New PFA (フッ素樹脂) |
| PAF5413 | エアオペレート型 | 5~38 | New PFA (フッ素樹脂) |