WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 半導体業界向機器(温調ライン)  » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ HRS
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
    4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/スタンダードタイプ HRS
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
    4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS012〜0605~40℃1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
(60Hzの場合)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

製品特長

冷却能力(W)4200W(HRS040) 追加! New

電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能

・単相AC100V(50/60Hz)、AC115V(60Hz)
・単相AC200 〜 230V(50/60Hz)

温度安定性 ±0.1℃/小型化

膨張弁と温度センサによる精密な温度制御方式のため高い温度安定性±0.1℃とタンクの小型化を実現。

  • 両サイド壁面密着設置が可能

    (HRS012/018/024 ※オプション「G」を除く)

  • 高さを抑えたダブルコンデンサ構造(HRS030/040/060)

加熱機能付

シンプル操作、電源(DC24V)供給が可能

その他の特長

便利な機能

自己診断機能と点検画面

通信機能

シリアル通信(RS232C・RS485)および接点入出力(出力3点、入力2)を標準装備。用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。またDC24V出力もあり、フロースイッチ(当社PF2W)などを設置する際に利用できます。

グローバル供給体制

安心のサービス

ご購入の前も後も、万全のサービス体制

詳細はこちら
詳細はこちら

バリエーション

お客様のニーズに合わせ、多彩なバリエーションを準備しています。

一覧へ戻る

Go Top