製品情報 »
WEBカタログ
» ロータリアクチュエータ/エアチャック
» ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
3ポジションロータリテーブル MSZ
-
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 3ポジションロータリテーブル MSZ
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 高精度形 MSZA 10,20,30,50 検索結果を表示 基本形 MSZB 10,20,30,50 検索結果を表示
| タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 停止位置調整範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 高精度形 | MSZA | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
| 基本形 | MSZB | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |