増圧弁
増圧弁 VBA
-
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 増圧弁 VBA
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VBA 検索結果を表示
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| VBA | 1/4,3/8,1/2 | VBA1□A:0.2~2.0 VBA2□A:0.2~1.0 VBA4□A:0.2~1.0 VBA43A:0.2~1.6 |