2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
-
・差圧ゼロパイロット形2ポートソレノイドバルブJSXZ Series追加 New
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|---|
| JSX | 直動形 | N.C./N.O. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
| JSX□□U | 直動形 大流量/省電力タイプ | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 2.4~7.1 |
| JSX□□V | 直動形真空タイプ | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
| JSX□□H | 直動形高圧タイプ | N.C. | 1/4,3/8 | 3.2 |
| JSX□□S | 直動形蒸気タイプ | N.C. | 1/4,3/8 | 5.6,7.1 |
| JSXM | 直動形モジュラ取付形 | N.C. | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 3.2,4 |
| JSXD | パイロット形 | N.C/N.O. | 1/4,3/8,1/2,3/4,1,1·1/4,1·1/2,2,32A,40A,50A | 10~50 |
| JSXP | 蒸気タイプ | N.C. | 3/8,1/2,3/4,1,1·1/4,1·1/2,2,32A,40A,50A | 15~50 |
| JSXZ | 差圧ゼロパイロット形 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 10~25 |
直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX
-
・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品)
・ボディ材質:SUS
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| HF3-JSX | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X1
-
・最高作動圧力差4.0MPa
用途例:ブロー成型、レーザ加工機、窒素充填機
・使用流体:圧縮空気、窒素、アルゴン、酸素※
※酸素を使用される際は「使用流体供給源」をご参照ください。
・耐環境性向上
IP67構造で防塵防水(DIN形ターミナルはIP65)
ステンレスコイルカバー採用
・低発塵構造
・禁油仕様
・容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能
・省電力:消費電力6W
| シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|---|
| JSXH-X1 | パイロット形 | N.C. | 3/8,1/2 | 16 |
高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2
-
・10MPaまで使用可能
高圧洗浄、噴水、噴霧
・耐環境性を向上したIP67構造(DIN形ターミナルはIP65)
・オリフィス径(mmø):12
・流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
・容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能
・消費電力:8W
| シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|---|
| JSXH-X2 | パイロット形 | N.C. | 3/8,1/2 | 12 |
樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXN-X1
-
・ボディ材質:高強度PA66
・配管タイプ
・ソケット形(塩化ビニル管)
・ねじ形 Rc,NPT,G(SUS)
・使用流体注) 注)接流体部の材質を腐食させない液体
・水
・希釈農薬
・液体肥料
・ウォータハンマ緩和形
・シール材質:NBR,FKM,EPDM
・消費電力:3W
| シリーズ | タイプ | 弁形式 | 配管サイズ ソケット形/内径(mmø) | 配管サイズ ねじ形 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|---|---|
| JSXN-X1 | パイロット式 | N.C. | 26.5 32.6 | 3/4 1 | 25 |
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
-
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
※当社従来品比較。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |
Y型ストレ-ナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXK21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~3/8 | 2~8 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXD | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXZ | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 | 10~25 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS
-
・蒸気用
・長寿命 300万回(当社試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・IP65
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXS | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB
-
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]
・アングルシート構造による低圧損
・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
・大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
・小型:高さ166mm (管接続口径:1″)
・オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
| タイプ | 規格 | 呼び径 | Cv |
|---|---|---|---|
| ねじ | RcM NPT G | 3/8~2・1/2 | 5~87.5 |
| 突合せ溶接(B1) | DIN EN ISO 1127 ISO 4200 DIN 11866 B | DN10~DN65 | 5.1~88.5 |
| 突合せ溶接(B2) | ASME BPE DIN 11866 C | 3/8~2・1/2 | 2.8~88.5 |
| ヘルール(C1) | DIN 32676-B | DN10~DN65 | 5.1~88.5 |
| ヘルール(C2) | ASME BPE | 3/8~2・1/2 | 2.8~88.5 |
アングルシートバルブ/エアオペレート形 VXB
-
・蒸気用(空気・水も可)
・アングルシート構造による低圧損
・弾性体シールによる低リーク
・長寿命:300万回(蒸気)、500万回(空気)
・低リーク:10cm3/min以下
・省スペース:高さ100mm
・ボディ材質:SUS316L相当、青銅(CAC)
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXB | N.C. | 3/8, 1/2, 3/4 10A, 15A, 20A | 11, 14, 18 |
水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ VND
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VND | N.C./N.O. | 1/8~2 1 1/4B~2B | 7~50 |
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXE
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXE2 | N.C. | 1/8~1/2 | 2~10 |
| VXED2 | N.C. | 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
| VXEZ2 | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXP21/22/23 | N.C./N.O. | 1/4~2 32A~50A | 10~50 |
ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXR
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXR21/22/23 | N.C./N.O. | 1/2~2 | 20~50 |
パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXH | N.C. | 1/4~1/2 | 10 |
パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA
-
・パイロットバルブボックスを追加 [New]
・隔壁用継手を用意 [New]
・SMARTVENTタイプ追加
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
・1000万回以上/ライフ10倍以上
・高いピーク圧力と少ない空気消費量
・ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
・使用流体温度: -40~60℃
・低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | 配管方式 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|---|
| JSXF 電磁弁 | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
| JSXF-P 電磁弁 SMARTVENTタイプ | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
| JSXFA エアオペレート | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
-
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・平形ターミナルタイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXF2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 |
| VXFA2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 |
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VX31/32/33 | N.C./N.O./COM. | 1/8~3/8 | 1.5~4 |
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXA21/22 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 | 3~10 |
直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA3
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXA31/32 | C.O. | 1/8~3/8 | 1.5~4 |
水用レギュレータ WR110
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
|---|---|---|
| WR110-□-X224 | Rc1/8, 1/4 | 0.08~0.39 |
| WR110-□-X215 | Rc1/8, 1/4、NPT1/8, 1/4 | 0.05~0.69 |
チェックバルブ AK
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ | AK2000・AK4000 AK6000 | 1/8~1 | - | - |
| ストレートタイプ | AKH | - | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
| ハーフユニオンタイプ | AKH | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
| ブッシュタイプ | AKB | 1/8~1/2 | - | - |
空気・水用 オーダーメイド | ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
・ゴム材質: NBR/FKM/CR
・高温、低温
・低クラッキング | 1/8~1/2 | - | - |

一覧
写真