- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
サーモチラー(循環液温調装置)SEMI規格適合
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2 冷媒対応 (ノンフロン)

-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 冷凍式サーモチラー/HRZC CO2 冷媒対応 (ノンフロン)
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRZC 2kW、4kW、8kW、10kW 検索結果を表示 冷凍式サーモチラー/HRZC CO2 冷媒対応 (ノンフロン)
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRZC 2kW、4kW、8kW、10kW 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZC | −20~90℃ | 2kW、4kW、8kW、10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液60% 脱イオン水(純水)・清水 |
製品特長
ノンフロン (CO2冷媒)対応

CO2冷媒を採用 GWPを大幅に削減

空輸可能
ASHRAE34規格上のA1に属し、毒性はなく、不燃性です。
フロン回収、廃棄コスト不要
フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
温度安定性

省エネ ーダブルインバータを駆使し高い省エネ性を実現ー

従来機種との互換性を確保

チューニングレス

リークレス

通信

メンテナンス性

バリエーション

循環液・放熱水ライン用 関連機器

グローバルメンテナンスネットワーク

サーモチラー事業継続計画