WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 流体制御用機器  » 小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

小型2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ

ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA

    ・フロントアクセスによりチューブ交換が容易
    ・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減
    ・コンパクト、軽量
     短ピッチ取付可
    ・カバー付
    ・設置条件に応じてポート位置の選択が可能
    ・チューブサイズの変更が可能

    関連製品:ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPVシリーズ
  • ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA
    取扱説明書
    シリーズ 駆動方式 検索結果を表示
    LPVAエアオペレート検索結果を表示
シリーズ駆動方式弁形式チューブ外径サイズポート位置
LPVAエアオペレートN.C.タイプ
N.O.タイプ
ø3/8", ø7/16", ø1/2"カバー開方向0°
カバー開方向90°
カバー開方向180°
カバー開方向270°

製品特長

フロントアクセスによりチューブ交換が容易

カバーを開きチューブを挿入するのみ。

作業時間最大40%削減

まとめてのチューブ取外しが可能なため、1台ずつ交換をする必要がありません。

コンパクト、軽量

カバー付

容易に開閉できる構造。

設置条件に応じてポート位置の選択が可能

チューブサイズの変更が可能

チューブアダプタを交換することで3サイズのチューブに対応可能。

ON/OFF確認用オートスイッチボディ4面に取付可能

チューブのピンチ状態の監視が可能。

用途例

関連機器

詳細はこちら

Go Top