標準形エアシリンダ(丸形)
・複動形において、ロッドカバー側継手の配管方向を±90°の範囲で変更可能。
【シリーズバリエーション】 CJ1 CJ1
・全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
 取付スペースが大幅にダウン。
 装置の小形化が可能です。
・ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設定
・ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
・ロッド先端形状変更(-XA□)に対応(簡易特注品)
・チューブ内径16mmを新規設定(従来品の15mmから変更)
 仕様、外形寸法は同一
【シリーズバリエーション】 CJPB-Z CJPS-Z
・ø4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・ø2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
【シリーズバリエーション】 CJP2 CJPB CJPS
・取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジを設定。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDJ2-Zシリーズ:CDJ2,CDJ2W,CDJ2K,CDJ2Z,
 CDJ2ZW,CDJ2RA,CDJ2RK)
【シリーズバリエーション】 CJ2-Z CJ2-Z CJ2W-Z CJ2K-Z CJ2K-Z CJ2Z-Z CJ2ZW-Z CJ2RA-Z CJ2RA-Z CJ2RK-Z CJ2RK-Z CBJ2
・小型、軽量
 全長最大25%短縮
 重さ最大27%削減
・新型レールタイプのオートスイッチ取付金具
 D-M9□型対応(直接取付可能)
・仕様は既存製品CJ2シリーズと同等
【シリーズバリエーション】 CJ2-X3175
・全長短縮 最大97mm
・質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
・多種多様なカバー形状を選択可能
・ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
・ロッド先端取付形状を選択可能
・オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
・フート形、フランジ形を追加
【シリーズバリエーション】 JCM
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
 設置状況に合った取付支持が可能
 取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付(CDM2-Z1)
【シリーズバリエーション】 CM2-Z1
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,
 CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
【シリーズバリエーション】 CM2-Z CM2-Z CM2W-Z CM2K-Z CM2K-Z CM2KW-Z CM2R-Z CM2RK-Z CM2□P CBM2 CM2Q
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDM3シリーズ:CDM3)
【シリーズバリエーション】 CM3
・配管自由度の向上
 90度ずつ(4方向)の位置に配置が可能(オーダーメイド:XC3)
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
・ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
【シリーズバリエーション】 CG1-Z1
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,
 CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
【シリーズバリエーション】 CG1-Z CG1-Z CG1W-Z CG1K-Z CG1KW-Z CG1R-Z CG1KR-Z CBG1 CG1□Q
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDG3シリーズ:CDG3)
【シリーズバリエーション】 CG3