サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR
-
・高スペース効率:19インチラック搭載可能
複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能
・温度安定性:±0.01℃~0.03℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消費電力:200W、300W、400W
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 |
HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 |
ペルチェ式サーモコン HEC

-
・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10~60℃ | 230W 600W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 清水 |
HEC | 10~60℃ | 140W 320W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール水溶液(20%) |
HEC | 10~60℃ | 600W 1200W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 フッ素化液 |
ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
-
・小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
・静音設計(低負荷時):37dB
・冷却能力:220W
・温度安定性:±0.1℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・優れた温度追従性
10℃の温度変化が41sで可能
86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
※循環液温度30℃→20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HEF | 10~60℃ | 220W | ±0.1℃ | 電子冷熱素子 (サーモモジュール) |
ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ(低温仕様) INR-244-832
-
・小型・省スペース
・フロンレス
・静音設計:45dBA(オプション選択時)
・冷却能力:150W
・温度安定性:±0.01~0.03℃
・設定温度範囲:4℃~60℃
・接液部材質:ステンレス、樹脂
(アルミ、銅系材質不使用)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 最大冷却 能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
INR-244-832 | 4~60℃ | 150W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB

-
・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
・小型、低騒音。
・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEB | -15~60℃ | 140W 280W | 0.01℃ | 丸型構ペルチェ式水冷 | 清水 フッ素化液 |
ペルチェ式サーモ恒温槽(オーダーメイド) INR
シリーズ | 設定温度 範囲 | 最大冷却 能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-244-696A | -15~60℃ | 280W | ±0.02℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-745 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-733 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-747 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-736 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-746 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-734 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-749 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-748 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-757 | 0~60℃ | 220W | ±0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
ペルチェ式ケミカルサーモコン HED

シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HED | 10~60℃ | 300W,500W,750W,900W | ±0.1℃ | ペルチェ式水冷 | 脱イオン水(純水) フッ素化液 アンモニア過酸化水素水など |