- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
電空レギュレータ
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100
- 
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - ITV1100 - 検索結果を表示 - ITV2100 - 検索結果を表示 - ITV3100 - 検索結果を表示 
- 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100- 自己宣言書- シリーズ - 検索結果を表示 - ITV1100 - 検索結果を表示 - ITV2100 - 検索結果を表示 - ITV3100 - 検索結果を表示 
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 | 
|---|---|---|
| ITV1100 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa | 
| ITV2100 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa | 
| ITV3100 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa | 
電空レギュレータ ITV
- 
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link, DeviceNet®, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link
▶IO-Linkマスタ
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- 電空レギュレータ ITV- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - ITV0000 - 検索結果を表示 - ITV1000 - 検索結果を表示 - ITV2000 - 検索結果を表示 - ITV3000 - 検索結果を表示 
- 電空レギュレータ ITV- 自己宣言書- シリーズ - 検索結果を表示 - ITV0000 - 検索結果を表示 - ITV1000 - 検索結果を表示 - ITV2000 - 検索結果を表示 - ITV3000 - 検索結果を表示 
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | 
|---|---|---|
| ITV0000 | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 | 
| ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 | 
| ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 | 
| ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 | 
プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
- 
    ・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
・コンパクト
設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
・ゲイン調整機能
・感度調整機能
・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - ITV234 
 マニホールド用
 電空レギュレータ- 検索結果を表示 - ITV235 
 マニホールド用
 電空レギュレータ- 検索結果を表示 
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | 
|---|---|---|
| ITV234 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.7 | 
| ITV235 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.9 | 
電子式真空レギュレータ ITV
- 
    ・電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
・通信:CC-Link, DeviceNet®, PROFIBUS DP, RS-232C
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- 電子式真空レギュレータ ITV- 自己宣言書- シリーズ - 検索結果を表示 - ITV009□ - 検索結果を表示 - ITV209□ - 検索結果を表示 
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(kPa) | 
|---|---|---|
| ITV009□ | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | -1~-100 | 
| ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 | 
電空レギュレータ用コントローラ IC
 
    
- 
    ・表示機能のないITV0000シリーズとの組合せが主な用途。
・デジタル信号をアナログ信号に変換。
・10bitパラレル入力(最大)
・210=1024点の圧力設定が可能
・4点プリセット出力。
・20ステッププログラミング
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
- 
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - ITVX - 検索結果を表示 
- 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX- 自己宣言書- シリーズ - 検索結果を表示 - ITVX - 検索結果を表示 
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | 
|---|---|---|
| ITVX | 3/8 | 0.01~3.0 | 
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH
- 
    ・最高供給圧力:3.0MPa
・設定圧力範囲:0.2~2.0MPa
2.0MPaまでの空気圧力を無段階に制御
・安定性:±1%F.S.以下
・消費電力:3W以下
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接流体部:フッ素系グリース使用
-     2D CAD2D CADデータはこちら
- 3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - ITVH - 検索結果を表示 
- 3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH- 自己宣言書- シリーズ - 検索結果を表示 - ITVH - 検索結果を表示 
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | 
|---|---|---|
| ITVH | 1/4,3/8 | 0.2~2.0 | 

 一覧
一覧 写真
写真