- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
デュアルロッドシリンダ
デュアルロッドシリンダ JMGP
-
・プッシャ、リフター、クランプ等に適したシリンダ
・全長:最大48%短縮(114mm→59.5mm)
・質量:最大38%削減(1.28kg→0.8kg)
・許容横荷重:6.6倍向上(0.06kg→0.4kg)
・不回転精度:最大40%向上(±0.1°→±0.06°)
・短ピッチ取付が可能
・3方向からの取付可能
上面取付、下面取付、底面取付
・4方向から配管が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら デュアルロッドシリンダ JMGP
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 JMGPM 複動 検索結果を表示
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | JMGPM | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
デュアルロッドシリンダ CXSJ
-
・デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの確認が可能。さらに軸方向配管も選択可能。
(チューブ内径6,10)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら デュアルロッドシリンダ CXSJ
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CXSJM 複動 検索結果を表示 標準形 CXSJL 複動 検索結果を表示 デュアルロッドシリンダ CXSJ
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | CXSJM | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXSJL | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
デュアルロッドシリンダ CXS2
-
・ダブルピストンにより推力2倍
・デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
・許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
・最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
・最大標準ストロークを拡大
・取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 デュアルロッドシリンダ CXS2
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 CXS2 複動 検索結果を表示
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS2 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |
デュアルロッドシリンダ CXS
-
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら デュアルロッドシリンダ CXS
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 CXS 複動 検索結果を表示 エアクッション付 CXS 複動 検索結果を表示 エンドロック付 CXS 複動 検索結果を表示 両ロッド形 CXSW 複動 検索結果を表示 デュアルロッドシリンダ CXS
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XB19 オーダーメイド 高速仕様タイプ PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
エアクッション付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS | 複動 | 20,25,32 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXS | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
両ロッド形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | CXSW | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
寿命向上シリンダ CXS2-XB24
-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
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
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
寿命向上 | すべり軸受 | CXS2-XB24 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |
スライドユニット CX2/CDBX2/CDPX2

-
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求されるワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら スライドユニット CX2/CDBX2/CDPX2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CX2 | 複動 | 10,15,25 |
スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW

-
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。
またシリンダとワークとの平行度は高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | CXWM | 複動 | 10,16,20,25,32 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXWL | 複動 | 10,16,20,25,32 |