WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 流体制御用機器  » 2・3ポートソレノイドバルブ

2・3ポートソレノイドバルブ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW

    ・空気・中真空・水用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
    ・IP65
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
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW10/20検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径
VDW10/20N.C.φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8φ1~φ3.2

水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW

    ※VDW10/20シリーズは2012年12月生産終了しました。
     NewVDW10/20シリーズをご選定願います。
    ※ただし、VDW10/20シリーズのマニホールドは除きます。
    ※VDW30シリーズは2015年7月生産終了しました。
     VX21シリーズをご選定願います。
    ※3ポート弁VDW200/300は生産を継続しております。
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
  • 水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW10/20/30検索結果を表示
    VDW200/300
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径 (mmφ)
VDW10/20/30N.C.M5~1/4 (8A)1~4
VDW200/300C.O.M5~1/4(8A)1~4

水・空気用小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW-XF
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
  • 水・空気用小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW-XF
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW30/40-XF検索結果を表示
  • 水・空気用小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW-XF
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW30/40-XF検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VDW30/40-XFN.C.クイックファスナーP7,P8
φ4,φ6,φ8,φ10
1~6

高速2ポートバルブ SX10

    ・高速応答:ON時 0.45ms、OFF時 0.4ms(±0.05ms)
    ・長寿命 50億回以上
    ・高頻度 1200Hz
    ・薄型 9mm
    ・低消費電力 4W
シリーズ流量消費電力 (W)最高作動頻度 (Hz)
SX105080
40
10
4
1200
1000
550
350
SX1010080
40
10
4
650
550
300
200
SX1015080
40
10
4
600
500
250
150

低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090

    ・コンパクト
     全長:約38mm(2ポート)、54mm(3ポート)
     バルブ幅・高さ:10mm
     質量:10g(2ポート)、20g(3ポート)
    ・大流量
     C[dm3/(s·bar)]:0.25(2ポート)、0.5(3ポート)
     流量[L/min(ANR)]:45(2ポート)、90(3ポート) (0.2MPa時)
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
  • 低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SX91検索結果を表示
    SX92検索結果を表示
    SX090検索結果を表示
  • 低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SX91検索結果を表示
    SX92検索結果を表示
    SX090検索結果を表示
シリーズ弁構造C[dm3/(s·bar)]流量[L/min(ANR)]
0.2MPa時
切換方式
SX912ポート
直動ポペット弁
0.2545ノーマルクローズ
SX922ポート
直動ポペット弁
0.1222ユニバーサル
SX0903ポート
直動ポペット弁
0.590ユニバーサル

乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ

    ・高頻度追従
     高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
    ・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
    ・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
    ・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
    ・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
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
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20検索結果を表示
    VQ30検索結果を表示
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20検索結果を表示
    VQ30検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VQ20N.C.φ6~φ123.4
VQ30N.C.φ6~φ124.8

省エアインパクトブローバルブ IBV

    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。
    ・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
     ピーク圧力:2~3倍以上
     CO2空気消費量:93%削減
     作業時間:97%削減
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
  • 省エアインパクトブローバルブ IBV
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IBV10
    電磁弁搭載形
    検索結果を表示
    IBV11
    エアオペレート形
    検索結果を表示
シリーズ管接続口径使用圧力範囲
IBV10
電磁弁搭載形
IN:3/8
OUT:1/4
0.15〜0.7MPa
IBV11
エアオペレート形
IN:3/8
OUT:1/4
パイロットポート:1/8
0.1〜0.5MPa

パルスブローバルブ AXTS040-X202

    ・繰返し衝突するエアのピーク圧力により
     効率的なエアブローが可能
    ・CO2排出量(空気消費量):50%削減
    ・パルス発生用の制御不要
     エアを供給するだけでパルスブローが可能!
    ・パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
  • パルスブローバルブ AXTS040-X202
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AXTS040□-X202検索結果を表示
シリーズ弁構造切換方式周波数調整幅
AXTS040□-X202メタルシール内部パイロット仕様1〜12Hz

パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2

    ・繰り返し衝突するエアのピーク圧力により
     効率的なエアブローが可能
    ・空気消費量50%以上削減
    ・パルス発生用の制御不要
     エアを供給するだけでパルスブローが可能!
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
  • パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AXTS040□-2□-X2検索結果を表示
    AXTS040□-3□-X2検索結果を表示
シリーズ弁構造切換方式周波数調整幅
AXTS040□-2□-X2メタルシール内部パイロット仕様1〜5Hz
AXTS040□-3□-X2メタルシール外部パイロット仕様1〜8Hz

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM

    ・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
    ・アイソレイト構造
     ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
    ・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
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
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVM07
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM09
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM10
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM15
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM20
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM1□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
シリーズ弁構造弁形式使用圧力範囲オリフィス径(mm)
LVM07
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.-75kPa〜0.1MPa0.8
LVM09
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.2MPa1(直接配管)
1.1(ベース配管)
LVM10
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa1.4
LVM15
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa
(最大0.6MPa)
1.6
1(高圧タイプ)
LVM20
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.3MPa
(直接配管は0.25 MPa)
2
LVM1□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.0〜0.25MPa1.5

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200

    ・低発塵、禁油、メタルフリー
    ・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
    ・アイソレイト構造
     仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・簡単配管
    ・液溜り防止
    ・流量調整不要
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
  • 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVMK検索結果を表示
シリーズ弁形式配管方向接液部材質
LVMKN.C.
ユニバーサル
下配管
横配管
ボディ:PPS
パッキン:EPDM, FKM

ピンチバルブ LPV

    ・3ポートタイプ追加 [New]
     弁形式
     片側N.C.常時チューブクランプ
     片側N.O.常時チューブアンクランプ
    ・コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
    ・適応チューブ
     シリコーン、PharMed®BPT
    ・消費電力:2.0W
    ・小型:バルブ幅20mm
    ・チューブ交換(脱着)が容易
シリーズ切換方式弁形式適用チューブ
LPV直動形ソレノイドN.C.
N.O.
シリコーン、PharMed®BPT
「硬度64(ショアA)以下(目安)」

ダイヤフラムバルブ 高純度プロセスガス用 AZ

    ・精密洗浄およびクリーンルーム組立
    ・全品ヘリウムリーク検査済
    ・SEMI規格準拠
    ・作業者に優しい鍛造ボディ
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
  • ダイヤフラムバルブ 高純度プロセスガス用 AZ
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    AZエアオペレートタイプ検索結果を表示
    AZマニュアルタイプ検索結果を表示
シリーズタイプボディ材質配管接続配管サイズ
AZエアオペレートタイプSUS316Lフェースシール継手
チューブ溶接
1/4''
3/8''
1/2
AZマニュアルタイプSUS316Lフェースシール継手
チューブ溶接
1/4''
3/8''
1/2

常時閉型高真空電磁弁 XSA

    ・最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
    ・リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
    ・2種の継手、めねじを用意
    ・消費電力:最大25%削減
    ・質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg
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
  • 常時閉型高真空電磁弁 XSA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
  • 常時閉型高真空電磁弁 XSA
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
    XSA検索結果を表示
シリーズ弁形式使用流体配管接続方式配管サイズ
XSA常時閉空気
不活性ガス
フェースシール継手
コンプレッション継手
1/4, 3/8
XSA常時閉空気
不活性ガス
Rc, NPTめねじ1/8, 1/4, 3/8

Go Top