ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
ロック付シリンダ CNG/CDNG
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | CNG | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック |
ロック付シリンダ MWB/MDWB
-
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります。
・分離構造によりメンテナンス性向上
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 18mm 短縮
・ロック開放表示付(-X3030)
・ロックユニット単体をアクチュエータと組合せて安全機構の設計が可能
・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
・オートスイッチ付(MDWBシリーズ:MDWB、MDWBW)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 | 適応ロッド径(mm) | ロック保持力 (最大静荷重)(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | MWB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | - | - |
| 標準形 | MWBW | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | - | - |
| - | MWB-UT | - | - | - | 12,16,20,25,30 | 630~6080 |
ガイド付シリンダ(ロック付シリンダ内蔵) MGG-XC104
-
・中間停止や非常停止、落下防止に適したロック付シリンダを内蔵した
タイプ。
・シリンダはロック付シリンダMWBシリーズを内臓
| 型式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(㎜) |
|---|---|---|---|---|
| ロック付(MWB)シリンダ内蔵 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG-XC104 | 複動 | 50, 63, 80, 100 |
ロック付シリンダ CNA2/CDNA2
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | CNA2 | 複動片ロッド | 40,50,63 80,100 | スプリングロック |
| 標準形 | CNA2W | 複動両ロッド | 40,50,63 80,100 | スプリングロック |
ロック付シリンダ CNS/CDNS
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | CNS | 複動片ロッド | 125,140,160 | スプリングロック |
ロック付シリンダ CLS/CDLS
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | CLS | 複動片ロッド | 125,140,160 180,200,250 | スプリングロック |
ロック付薄形シリンダ CLQ/CDLQ
-
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | CLQ | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQ/RDLQ
-
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | RLQ | 複動片ロッド | 32,40,50,63 | スプリングロック |
ロック付プレートシリンダ MLU/MDLU
-
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | MLU | 複動片ロッド | 25,32,40,50 | スプリングロック |
ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
-
・全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止。
・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | すべり軸受形 | MLGPM-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
| 標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MLGPL-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ ML1C
| ガイド形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| カムフォロアガイド形 | ML1C | 複動 | 25,32,40 |
エンドロック付シリンダ
-
ストロークエンド位置での落下防止
・ストロークエンド位置でエアが排気されるとロックがかかります。
・ロック用に別途エア配管が不要です。

一覧
写真
オーダーメイド組合せ型式表示方法は