電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
-
・3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
遠隔ラインのモニタリングが可能
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐水分・耐異物性向上
・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・ノングリース
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF2M7 | 0.01~1(0.01~0.5) 0.02~2(0.02~1) 0.05~5(0.05~2.5) 0.1~10(0.1~5) 0.3~25(0.3~12.5) 0.5~50(0.5~25) 1~100(1~50) 2~200(2~100) ( )はCO2の場合 |
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
-
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
※PFMシリーズは2026年3月に生産終了予定です。
PF2M7シリーズをご選定願います。
▶詳細はこちら
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PFM | 0.2~10(0.2~5) 0.5~25(0.5~12.5) 1~50(1~25) 2~100(2~50) ( )はCO2の場合 |
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
-
・乾燥空気、N2
・ノングリース仕様。
・小型、省スペース。
※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
PF2M721シリーズをご選定願います。
| シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
|---|---|
| PFMB | 5~500 10~1000 20~2000 |
3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7□(-L)
-
・乾燥空気、N2
・3色表示3画面対応
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
・ノングリース
・IO-Link対応
| シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
|---|---|
| PF2MC | 5~500 10~1000 20~2000 |
3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
-
・適用流体:空気, N2、Ar、CO2 [New]
・モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加 [New]
・表示流量範囲拡大(定格流量範囲の1.5倍)[New]
・積算パルス換算値:流量レンジに応じて4種類から選択可能 [New]
・積算パルス幅:50~100msの間で設定が可能 [New]
・1台で幅広い流量の計測が可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
| シリーズ | タイプ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|---|
| PF3A□H(-L) | 直接配管タイプ | 30~3000,60~6000,120~12000 |
| PF3A□H(-L) | モジュラタイプ | 5~500,10~1000,20~2000,40~4000,80~8000 |
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200
-
・最大4つの流量センサが接続可能!
・測定値を見ながら設定が可能
・集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
・積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
・異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
| シリーズ | 適用フロースイッチ |
|---|---|
| PFG200 | PF2A、PF3W-Z、PF3W、PF2D |
3画面デジタルフローモニタ PFG300
-
・最大12,000L/minまでの測定が可能
・測定値を見ながら設定が可能
・消費電流 25mA以下
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
| シリーズ | 適用フロースイッチ |
|---|---|
| PFG300 | PFMB、PF2MC、PF3A□H |
フローセンサ PFMV5/PFGV301
-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
空気用デジタルフロースイッチ PF2A
-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF2A | 1~10 5~50 10~100 20~200 50~500 |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・IO-Linkに対応
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0~90℃
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
▶IO-Linkマスタ
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF3W-Z | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
| PF3W7-L (IO-Link対応) | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃
▶IO-Linkマスタ
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF3WB 一体型(ベーシックタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
| PF3WC 一体型(ストレートタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
| PF3WS 分離型(サプライタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
| PF3WR 分離型(リターンタイプ) | 0.5~4 2~16 5~40 |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
-
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・3色表示・2 画面表示の流量センサ。
・温度センサ一体化。
・40%小型化(弊社PF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応。
・IO-Link(オーダーメイド)
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF3W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
3色表示塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W
-
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液等。
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~70℃
・PVCチューブ外径:25A、30A
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF3W | 10~100 30~250 |
3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
-
・適用流体:水、水溶性クーラント
・コンパクト・軽量
高さ:56mm、幅:40mm
質量:340g(LFE1□3の場合)
・圧力損失:0.02MPa以下
・密接設置が可能
・絶縁型を用意
配線時の接地を選びません
・逆流検知が可能
・使用流体温度:0〜85℃
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| LFE□ | 0.5~20 2.5~100 5~200 |
水用デジタルフロースイッチ PF2W
-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF2W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
-
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性。
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF2D | 0.4~4 1.8~20 4.0~40 |

一覧
写真