- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
特殊シリンダ
スムースシリンダ CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/
CS2Y/CQSY/CQ2Y
-
・低速域でのスティックスリップ低減
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:
CDM2Y-Z、CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら スムースシリンダ CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/
CS2Y/CQSY/CQ2Yご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用圧力 (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| エアシリンダ | CJ2Y-Z | 複動 | 10, 16 | 0.03 |
| エアシリンダ | CM2Y-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
| エアシリンダ | CM2Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
| エアシリンダ | CG1Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
| エアシリンダ | CG1Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
| エアシリンダ | MBY-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
| エアシリンダ | MBY-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
| エアシリンダ | CA2Y-Z | 複動 | 40 | 0.02 |
| エアシリンダ | CA2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
| エアシリンダ | CS2Y | 複動 | 125, 140, 160 | 0.005 |
| 薄形エアシリンダ | CQSY | 複動 | 12, 16 | 0.03 |
| 薄形エアシリンダ | CQSY | 複動 | 20, 25 | 0.02 |
| 薄形エアシリンダ | CQ2Y-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
| 薄形エアシリンダ | CQ2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |