WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアブロー用機器  » エアブロー用機器

エアブロー用機器

パルスブローユニット PU

    ・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%
     向上(※当社試験による)
    ・CO2排出量(空気消費量)50%削減
    ・周波数(作動頻度)の調整が可能
    ・外部電源不要
     エアの供給でパルスブローが可能
    ・低圧力損失の実現
     大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減
    ・ブラケット取付で据え置き使用
    ・ブローガンとの組合せ使用
    ・コンパクト・軽量
     質量:47g
     容積:59.4mm×24mm×28mm
シリーズ使用流体接続口径使用圧力範囲周波数調整範囲
PU20空気IN側ポート:R1/4(おねじ)、OUT側ポート:Rc1/4(めねじ)0.3~0.7MPa5~10Hz

製品特長

繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%向上

周波数(作動頻度)の調整が可能



外部電源不要

エアの供給でパルスブローが可能



低圧力損失の実現

大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減



ブラケット取付で据え置き使用

ブローガンとの組合せ使用

コンパクト・軽量

質量 最大97%削減
PU:47g ← AXTS040:1400g
容積 最大86%削減

Go Top