- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
コンパクトエアシリンダ
プレートシリンダ MU/MDU
-
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら プレートシリンダ MU/MDU
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA1・6・7・11・17・18 簡易特注 MU(φ25~φ63):ロッド先端形状変更 PDF プレートシリンダ MU/MDU
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド
特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | MU-Z | 複動片ロッド | 25,32,40,50,63 |
| 標準形 | MU-Z | 単動(押・引) | 25,32,40,50,63 |
| 標準形 | MUW-Z | 複動両ロッド | 25,32,40,50,63 |