電空レギュレータ
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH

シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVH | 1/4,3/8 | 0.2~2.0 |
製品特長
■最高供給圧力:3.0MPa
■設定圧力範囲:0.2 〜2.0MPa
2.0MPa までの空気圧力を無段階に制御
■安定性:±1% F.S. ※以下
※ 静的な状態に限られ、出力側でエアを消費する場合には圧力が変動する可能性があります。
■消費電力:3W 以下
■最大流量 :3,000L/min(ANR)※
※供給圧力:3.0MPa, 設定圧力:1.0MPa 時
■接流体部: フッ素系グリース使用
■ねじの種類:Rc, NPT, G
■質量 : 約630g ※
※オプションなし
■デジタル圧力表示
■リニアリティ:±1% F.S. 以下
■ヒステリシス:1% F.S. 以下
■繰返し性:±1% F.S. 以下