WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 方向制御機器  » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

高速応答パイロット式ソレノイドバルブ  DXT1215

    ・高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
    ・大流量:330L/min(ANR)
     ※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合
    ・保護構造:IP67
    ・省電力:1.5W(節電回路付)
    ・3・5ポートの選択が可能
     ※3ポートはオーダーメイド(-X1)
    ・コンパクト
     全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
b
消費電力(W)
DXT12151.30.231.5(節電回路付)

製品特長

高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms

アプリケーション

エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能!

Go Top