WEBカタログ

電子式フロースイッチ/センサ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)

    ・乾燥空気、N2、Ar、CO2
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
     レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
    ・耐ドレン・耐異物性向上
    ・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
    ・低消費電流:35mA以下
    ・ノングリース
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2M70.1~10(0.1~5)
0.3~25(0.3~12.5)
0.5~50(0.5~25)
1~100(1~50)
2~200(2~100)
( )はCO2の場合

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM

    ・乾燥空気、N2、Ar、CO2
    ・ノングリース仕様。
    ・流量調整弁一体化。
    ・小型、軽量、省スペース。
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFM検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFM検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFM0.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )はCO2の場合

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB

    ・乾燥空気、N2
    ・ノングリース仕様。
    ・流量調整弁一体化。
    ・小型、省スペース。

    ※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
     PF2M721シリーズをご選定願います。
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMB検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMB検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PFMB2~200
5~500
10~1000
20~2000

3色表示デジタルフロースイッチ  PF2MC7□(-L)

    ・乾燥空気、N2
    ・3色表示3画面対応
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
     レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
    ・ノングリース
    ・IO-Link対応
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ  PF2MC7□(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2MC検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PF2MC5~500
10~1000
20~2000

3色表示デジタルフロースイッチ PFMC7□(-L)

    ・乾燥空気, N2
    ・3色表示 2画面対応
    ・流量レンジ拡大:1台で幅広い流量範囲の計測が可能
    ・小型&省スペース
    ・IO-Link対応
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ PFMC7□(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMC検索結果を表示
  • 3色表示デジタルフロースイッチ PFMC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMC検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PFMC5~500
10~1000
20~2000

3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ  PF3A□H(-L)

    ・適用流体:空気, N2
    ・流量レンジ:最大12,000L/min
    ・レンジアビリティ 100:1
     1台で幅広い流量の計測が可能
    ・耐ドレン・異物性能向上
    ・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
    ・スルーボア構造
    ・IO-Link対応
    ・エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
    ・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ  PF3A□H(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)検索結果を表示
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7_H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3A□H(-L)10~1000
20~2000
30~3000
60~6000
120~12000

3画面デジタルフローモニタ PFG300

    ・最大12,000L/minまでの測定が可能
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・消費電流 25mA以下
    ・NPN/PNP切替機能
    ・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
    ・簡単3ステップ設定
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
  • 3画面デジタルフローモニタ PFG300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFG300検索結果を表示
  • 3画面デジタルフローモニタ PFG300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFG300検索結果を表示
シリーズ適用フロースイッチ
PFG300PFMB、PFMC、PF3A7□H

フローセンサ PFMV

    ・微小ワークの吸着確認。
    ・繰返し精度±2%F.S.
    ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
    ・ノングリース、RoHS対応。
    ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
    ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
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
  • フローセンサ PFMV
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMV検索結果を表示
  • フローセンサ PFMV
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMV検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFMV0~0.5
0~1
0~3
-0.5~0.5
-1~1
-3~3

空気用デジタルフロースイッチ PF2A

    ・一体型、モニタ分離型を用意。
    ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
    ・積算流量、瞬時流量切換可能。
    ・IP65
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。

    ※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
      PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
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
  • 空気用デジタルフロースイッチ PF2A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2A検索結果を表示
  • 空気用デジタルフロースイッチ PF2A
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2A検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2A1~10
5~50
10~100
20~200
50~500
150~3000
300~6000
600~12000

3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L

    ・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
    ・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
    ・IO-Linkに対応
    ・3色表示・2画面表示対応
    ・温度センサ&流量調整弁に対応
    ・使用流体温度0~90℃

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W-Z検索結果を表示
    PF3W7-L
    (IO-Link対応)
    検索結果を表示
  • 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z-L
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W-Z検索結果を表示
    PF3W7-L
    (IO-Link対応)
    検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3W-Z0.5~4
2~16
5~40
10~100
PF3W7-L
(IO-Link対応)
0.5~4
2~16
5~40
10~100
50~250

水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R

    ・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
    ・省スペース
     フットプリント最大85%削減
     質量最大65%削減
    ・配管レス:施工工数最大45%削減
    ・IO-Link対応
    ・3色表示・2画面表示対応
    ・使用流体温度0~90℃

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3WB
    一体型(ベーシックタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WC
    一体型(ストレートタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WS
    分離型(サプライタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WR
    分離型(リターンタイプ)
    検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3WB
一体型(ベーシックタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WC
一体型(ストレートタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WS
分離型(サプライタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WR
分離型(リターンタイプ)
0.5~4
2~16
5~40

3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W

    ・3色表示・2 画面表示の流量センサ。
    ・温度センサ一体化。
    ・40%小型化(弊社PF2W比較)
    ・IP65対応、ノングリース仕様。
    ・使用流体温度0~90℃
    ・塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
    ・IO-Link対応
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
  • 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W検索結果を表示
  • 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3W0.5~4
2~16
5~40
10~100
50~250

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W

    ・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液等。
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。
    ・IP65対応、ノングリース仕様。
    ・使用流体温度0~70℃
    ・PVCチューブ外径:25A、30A
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
  • 3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3W10~100
30~250

3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□

    ・適用流体:水、水溶性クーラント
    ・コンパクト・軽量
     高さ:56mm、幅:40mm
     質量:340g(LFE1□3の場合)
    ・圧力損失:0.02MPa以下
    ・密接設置が可能
    ・絶縁型を用意
     配線時の接地を選びません
    ・逆流検知が可能
    ・使用流体温度:0〜85℃
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
  • 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LFE□検索結果を表示
  • 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LFE□検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
LFE□0.5~20
2.5~100
5~200

水用デジタルフロースイッチ PF2W

    ・一体型、モニタ分離型を用意。
    ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
    ・積算流量、瞬時流量切換可能。
    ・高温90℃ も対応可。
    ・IP65
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
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
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2W検索結果を表示
  • 水用デジタルフロースイッチ PF2W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2W0.5~4
2~16
5~40
10~100

純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D

    ・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
    ・低発塵、優れた置換特性。
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
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
  • 純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2D検索結果を表示
  • 純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2D検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2D0.4~4
1.8~20
4.0~40

Go Top