エアドライヤ
・高温環境に対応
 周囲温度 : 最大45℃
 入口空気温度 : 最大65℃
・処理空気流量アップ

【シリーズバリエーション】 IDF60 IDF70 IDF80 IDF90
【シリーズバリエーション】 IDF1E IDF2E IDF3E IDF4E IDF6E IDF8E IDF11E IDF15E1 IDF22E IDF37E IDF55E IDF75E IDF100F IDF125F IDF150F IDF190D IDF240D IDF370D
【シリーズバリエーション】 IDU3E IDU4E IDU6E IDU8E IDU11E IDU15E1 IDU22E IDU37E IDU55E IDU75E
・省エネ設計 (セカンドリヒータ+デジタルスクロール冷凍機)
・消費電力:最大76%DOWN
・排熱量:最大25%DOWN
・高温環境に強い!
・周囲温度:最大45℃対応、入口空気温度:最大60℃対応
【シリーズバリエーション】 IDF100FS IDF125FS IDF150FS
・熱帯地域の高温環境に対応!
・高温環境対応
 周囲温度:最大45℃
 入口空気温度:最大65℃
 露点範囲:3℃~20℃
・処理空気流量:9.2m3/min(従来機種比 52%アップ)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
【シリーズバリエーション】 IDFC60 IDFC70 IDFC80 IDFC90
・高温環境に対応
 周囲温度 : 最大45℃
 入口空気温度 : 最大65℃
・処理空気流量アップ
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
【シリーズバリエーション】 IDFA60 IDFA70 IDFA80 IDFA90
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)

※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定です。
  IDFA60~IDFA90シリーズをご選定ねがいます。
【シリーズバリエーション】 IDFA3E IDFA4E IDFA6E IDFA8E IDFA11E IDFA15E IDFA22E IDFA37E IDFA55E IDFA75E IDFA100F-38 IDFA125F-38 IDFA150F-38 IDFA100F-40 IDFA125F-40 IDFA150F-40
・高温環境に対応
 周囲温度 : 最大113℉(45℃)
 入口空気温度 : 最大149℉(65℃)
・処理空気流量アップ
・電源電圧:単相AC230V(60Hz)
【シリーズバリエーション】 IDFB60 IDFB70 IDFB80 IDFB90
・UL,CSA認証取得品
・電源電圧:単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
      三相AC460V(60Hz)

注) 露点温度別の処理空気量を表しています。

※IDFB22E/37Eシリーズは2019年8月にモデルチェンジしました。
  IDFB60/70シリーズをご選定願います。
【シリーズバリエーション】 IDFB3E IDFB4E IDFB6E IDFB8E IDFB11E IDFB15E IDFB22E IDFB37E IDFB55E IDFB75E
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
・アプリケーション例
 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
・フィルタ内蔵
 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
・電源はワールドワイドに対応
 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)

※貸出サンプルをご用意しています。
 最寄りの営業所へお申し付けください。

 営業所一覧
【シリーズバリエーション】 IDH□4 IDH□6
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
【シリーズバリエーション】 ID
・中空糸膜の採用で簡単・手軽に乾燥エアの供給が可能。
・ノンフロン。
・電源不要。
・低露点(−60℃)対応。
・無振動、無排熱。
・露点チェッカ付。
【シリーズバリエーション】 IDG□A/IDG
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
【シリーズバリエーション】 IDK02
ストレートタイプ
IDK04
ストレートタイプ
IDK06
ストレートタイプ
IDK04-100-C1
コイル形状タイプ