オートスイッチ
【シリーズバリエーション】 D Series D Series
・リード線の耐スパッタ性能を向上
 外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
 外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
・スパッタカバー付の選択可能
 スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
【シリーズバリエーション】 D-P3DWA□-1173□
受注生産品

・全長32%短縮(22mm→15mm)
・アクチュエータ端面からの飛出し量削減
・仕様は標準品(D-M9□型)と同等
【シリーズバリエーション】 D-M9□-5
・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
・最小調整検出幅0.5mm
・シリンダの短ストロークに対応可能
 ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
 短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
【シリーズバリエーション】 D-M9K D-Y7K D-F7K D-R□K