ガイド付シリンダ(MGシリーズ)
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°
【シリーズバリエーション】 MGJ
・コンパクト 全長30.5mm、高さ16mm短縮
・質量最大69%減 (0.32kg→0.1kg)
・3方向からの取付可能
 上面取付、下面取付、底面取付
・4方向から配管が可能
・無接点オートスイッチD-M9□型取付可能
・搬送ライン等の推力をメインとしたプッシャ、リフターおよびクランプ等に対応
【シリーズバリエーション】 JMGPM
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
・フランジ付 MGP□F
【シリーズバリエーション】 MGPM-Z MGPL-Z MGPA-Z MGPM-AZ MGPL-AZ MGPA-AZ MGPMR-Z MGP MGPS
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3
・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
 プレート厚み最大20%UP剛性向上
・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
【シリーズバリエーション】 MGPK
・四角形状のピストン採用により小型・軽量を実現
 幅:21%短縮(48mm→38mm)
 重さ:37%削減(3.29kg→2.07kg)
 全長:7%短縮(100mm→93mm)
・横荷重、許容運動エネルギーは既存製品MGPシリーズと同等
・プレート許容回転トルク、不回転精度は既存製品MGPシリーズと同等
【シリーズバリエーション】 MGPM-X3159
・ガイドピッチ2倍。
・プレート許容回転トルク、プレート不回転精度向上。
・MGP基本形と同等質量。
【シリーズバリエーション】 MGPW
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
【シリーズバリエーション】 MGQM MGQL
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
【シリーズバリエーション】 MGG MGG
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
【シリーズバリエーション】 MGC
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
【シリーズバリエーション】 MGF
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
【シリーズバリエーション】 MGZ MGZ MGZR
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
【シリーズバリエーション】 MGTM MGTL