- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
防爆バルブ
防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE
-
・Exd Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。
・防水性:IP※6相当
・パイロット弁の排気対策が不要。
(主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
・マニホールド化可能(50-VFE)
・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE
取扱説明書
シリーズ 型式 検索結果を表示 50-VFE3000 5ポート 検索結果を表示 50-VFE5000 5ポート 検索結果を表示 50-VPE500 3ポート 検索結果を表示 50-VPE700 3ポート 検索結果を表示
| シリーズ | 型式 | 有効断面積mm2 (Cv) | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|
| 50-VFE3000 | 5ポート | 18 (1.0) | 3.5 |
| 50-VFE5000 | 5ポート | 45 (2.5) | 3.5 |
| 50-VPE500 | 3ポート | 41.4 (2.3) | 3.5 |
| 50-VPE700 | 3ポート | 72 (4) | 3.5 |
防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/VPE-X170
-
・TS認証品 (台湾)
・Ex db Ⅱc T6...T5 Gb
・Ex tb Ⅲc T85℃...100℃ Db
・パイロット弁の排気対策が不要。
(主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000-X170])
・マニホールド化可能(50-VFE-X170)
・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE-X170)
・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
| シリーズ | 型式 | 有効断面積mm2 (Cv) | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|
| 50-VFE3000-X170 | 5ポート | 18 (1.0) | 3.5 |
| 50-VFE5000-X170 | 5ポート | 45 (2.5) | 3.5 |
| 50-VPE500-X170 | 3ポート | 41.4 (2.3) | 3.5 |
| 50-VPE700-X170 | 3ポート | 72 (4) | 3.5 |
本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000/7000/9000
-
・Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
型式検定合格番号:DEK22.0071X
・3種類のコネクタ選択が可能。
L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付。
・購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能。
※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください。
・マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000/7000/9000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 51-SY5000 検索結果を表示 51-SY7000 検索結果を表示 51-SY9000
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|
| 51-SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | 0.52 |
| 51-SY7000 | 4.1 | 0.29 | 1.0 | 0.52 |
| 51-SY9000 | 9.6 | 0.43 | 2.6 | 0.52 |

一覧
写真