- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
ISOバルブ
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
-
・ISO規格準拠バルブ。
・マニホールド型式:VV71,VV72
・スペーサ形減圧弁に対応
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VQ7-6 検索結果を表示 VQ7-8 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQ7-6 検索結果を表示 VQ7-8 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VQ7-6 検索結果を表示 VQ7-8 検索結果を表示
| シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| VQ7-6 | 6.0 | 0.11 | 1.4 | φ100 | 1.0 |
| VQ7-8 | 13 | 0.27 | 3.3 | φ140 | 1.0 |

一覧
写真