環境
電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
LEFSW
-
・スライダタイプ製品で防塵・防滴(IP65相当※1)を実現。
特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、水の内部浸入を
低減。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・可搬質量:最大65kg
・ストローク:最大1200mm(サイズ40)
※1 本製品のIP65相当について
本製品はモータ部においてIP65相当の耐塵・防滴性能を有しています。
アクチュエータ部には開口部があるため、アクチュエータ本体部の
保護等級IP65を保証するものではありません。
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW16E | 50〜500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW25E | 50〜800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW32E | 50〜1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW40E | 150〜1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 LEY-X8
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
| バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.400 | 4,8,16 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様 LEY-X7
-
・保護構造:IP65相当/IP67相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
※サイズ32、40の場合
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | MAX.452 | MAX.300 | 3,6,12 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | MAX.707 | MAX.300 | 4,8,16 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
| サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | MAX.130 | MAX.300 | 3,6,12 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5
-
・保護構造:IP65相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
| ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
| サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | MAX.130 | MAX.400 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEY25S-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ | LEY32S-X5 | 30~500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
| ACサーボモータ | LEY63□□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
| ACサーボモータ (モータストレート) | LEY25DS-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
| ACサーボモータ (モータストレート) | LEY32DS-X5 | 30~500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
| ACサーボモータ (モータストレート) | LEY63D□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様 HF2A-LEY
-
・保護構造:IP69K相当
液だまりしにくい滑らかなデザイン
外観部品:SUS304
スクレーパ・固定シール:FDA適合材料(青色)
使用グリース:NSF H1グレード
・食品製造業界向機器 HF2A- Series
・ 外観部材に潤滑・防錆剤未使用
または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
・ FDA認証材料もしくは適合材料を使用
・可搬質量:80kg※ ※サイズ63 リードC
・ストローク:最大800mm※ ※サイズ63
※IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。
| 仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACサーボモータ | HF2A-LEY25 | 50〜400 | MAX.485 | MAX.900 | 12,20 |
| ACサーボモータ | HF2A-LEY32 | 50〜500 | MAX.588 | MAX.1200 | 6,10 |
| ACサーボモータ | HF2A-LEY63 | 50〜800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 3,5 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS
クリーンシリーズ
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:60kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
| 仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | MAX.14 | MAX.500 | 5,10 |
| ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | MAX.25 | MAX.500 | 6,12 |
| ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.500 | 8,16 |
| ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | MAX.55 | MAX.500 | 10,20 |
| サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
| サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | MAX.18 | MAX.500 | 6,12 |
| ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | MAX.20 | MAX.900 | 6,12 |
| ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.1000 | 8,16 |
| ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | MAX.60 | MAX.1000 | 10,20 |
電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド 11-LEFG
クリーンシリーズ
・オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献。
・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
| 駆動方式 | 型式 | ストローク (mm) |
|---|---|---|
| ボールねじ駆動/S | 11-LEFG16-S | 50~500 |
| ボールねじ駆動/S | 11-LEFG25-S | 50~600 |
| ボールねじ駆動/S | 11-LEFG32-S | 50~800 |
| ボールねじ駆動/S | 11-LEFG40-S | 150~1000 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
クリーンシリーズ
・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
・最大可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・最大加減速度:20000mm/S2
・クリーン仕様
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
| 仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACサーボモータ | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1200 | 8,16 |
| ACサーボモータ | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1200 | 10,20 |
電動アクチュエータ 25A-
-
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| 電動アクチュエータ | 25A-EQFS | e-Actuatorコントローラ一体型/スライダタイプ/バッテリレス アブソ |
| 電動アクチュエータ | 25A-EQY | e-Actuatorコントローラ一体型/ロッドタイプ/バッテリレス アブソ |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEKFS□G | 高タクト対応/高剛性高精度スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/モータレス仕様 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS□G | 高タクト対応/スライダタイプ/バッテリレスアブソ(ステップモータ) JXC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS□F | 高タクト対応/スライダタイプ/インクリメンタル(ステップモータ) JXC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/モータレス仕様 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/モータレス仕様 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY□G | 高タクト対応/ロッドタイプ/バッテリレスアブソ(ステップモータ) JXC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY□F | 高タクト対応/ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ) JXC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/モータレス仕様 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
| 電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/モータレス仕様 |

一覧
写真