製品情報 »
WEBカタログ
» 二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ
» センサ/検出スイッチ/オートスイッチ
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- コンパクトコンプレッサ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
センサ/検出スイッチ/オートスイッチ
センサ/検出スイッチ 25A-
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| デジタル表示設定器 | 25A-PSE200A | 3画面多チャンネル |
| 圧力センサ/スイッチ | PSE540 | 小形空気圧用(アナログ出力) |
| 圧力センサ/スイッチ | PSE540 | 小形空気圧用(IO-Link) |
| 圧力スイッチ | 25A-ZSE20(F)/ISE20 | 3画面高精度 |
| 圧力スイッチ | 25A-ZSE20A(F)/ISE20A | 3画面高精度 |
| 圧力スイッチ | 25A-ZSE20B(F)/ISE20B | 3画面高精度 |
| 圧力スイッチ | 25A-ZSE20B(F)-L/ISE20B-L | 3画面高精度(IO-Link) |
| 圧力スイッチ | 25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 汎用流体用 3画面高精度 |
| 圧力スイッチ | 25A-ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L | 汎用流体用 3画面高精度(IO-Link) |
| フロースイッチ | 25A-PF2M7 | エア用/表示一体型 |
| フロースイッチ | 25A-PF2M7-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
| フロースイッチ | 25A-PFM7 | エア用/表示一体型 |
| フロースイッチ | 25A-PFM5 | エア用/分離型 |
| フロースイッチ | 25A-PFM3 | エア用/フローモニタ |
| フロースイッチ | 25A-PFMB7 | エア用/表示一体型 |
| フロースイッチ | 25A-PF3A7□H | エア用/表示一体型 |
| フロースイッチ | 25A-PF3A7□H-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
| フロースイッチ | 25A-PF3W7-Z | 水用/表示一体型 |
| フロースイッチ | 25A-PF3W7-L | 水用/表示一体型(IO-Link) |
| フロースイッチ | 25A-PF3W5-Z | 水用/分離型 |
| フロースイッチ | 25A-PF3W | 水用/表示一体・分離型 |
| フロースイッチ | 25A-PF3W-U | 塩化ビニル製/表示一体・分離型 |
| フロースイッチ | 25A-PF3W30 | 水用/フローモニタ |


