コントローラ/ドライバ
マニホールドコントローラ JXD1-M□
-
・最大16軸の接続が可能
最大8ドライバユニット接続
・ファンレス設計
冷却ファンなしでファン交換の心配なし
・使用温度範囲 0~55℃
・通信プロトコル
CC-Link
EtherNet/IP®
EtherCAT
PROFINET
・接続はすべてフロントアクセス
| シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | 通信プロトコル | 接続 アクチュエータ | ドライバ ユニット数 | 制御軸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JXD1-M□ | バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | DC24V ±10% | CC-Link EtherNet/IP® EtherCAT PROFINET | LE2□ | 最大8ユニット | 最大16軸 |
高タクト対応 ステップモータコントローラ JXC5H/6H
| 仕様 | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップデータ 入力タイプ | JXC5H/6H | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 入力点数11点 (フォトカプラ絶縁) | 出力点数13点 (フォトカプラ絶縁) |
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61
-
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販
売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
| タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップデータ 入力タイプ | JXC51/61 | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |
ステップモータコントローラ JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
-
・EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET対応、DeviceNet®、IO-Link、CC-Link
・2種類の動作指示方法に対応。
ステップNo.指示運転、数値指示運転
・通信ケーブルの渡り配線が可能。
・数値モニタ対応。
・IO-Link通信が可能。
・安全規格対応品/JXC□F
| シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | フィールドバス |
|---|---|---|---|
| JXCE1(標準仕様) JXCEF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | EtherCAT |
| JXC91(標準仕様) JXC9F(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | EtherNet/IP™ |
| JXCP1(標準仕様) JXCPF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | PROFINET |
| JXCD1(標準仕様) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | DeviceNet® |
| JXCL1(標準仕様) JXCLF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | IO-Link |
| JXCM1(標準仕様) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link |
ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
-
・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます。
・原点復帰指示信号対応
・推力制限機能付(押当て動作、把持動作可能)
| タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パルス入力 タイプ | LECPA | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 5点 (フォトカプラ絶縁) | 9点 (フォトカプラ絶縁) | ― |
ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T
-
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
(750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN□-Tのみ)
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
| タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| パルス入力タイプ (インクリメンタルエンコーダ用) | LECSA | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
| パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
| CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
| SSCNETⅢ/Hタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
| ネットワークカードタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSN□-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
-
・位置制御、速度制御、トルク制御が可能
・制御エンコーダ:アブソリュート20bitエンコーダ
(分解能 1,048,576パルス/回転)
・適合フィールドバス:MECHATROLINK-Ⅱ、MECHATROLINK-Ⅲ
※セットアップソフトウェアは こちら
| タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHATROLINK-2対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYM | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
| MECHATROLINK-3対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYU | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
多軸ステップモータコントローラ JXC73/83/92/93
-
・速度同調制御が可能
・直線/円弧補間が可能
・位置決め/押当て動作
・絶対・相対位置座標指示
・ステップデータ入力(最大2048点)
・省スペース、省配線
| タイプ | シリーズ | 入出力仕様 | 対応モータ | 電源電圧 | 制御軸数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップデータ 入力タイプ | JXC73 | NPN | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
| ステップデータ 入力タイプ | JXC83 | PNP | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
| ステップデータ 入力タイプ | JXC92 | EtherNet/IP™ | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大3軸 |
| ステップデータ 入力タイプ | JXC93 | EtherNet/IP™ | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
フィールドバス対応ゲートウェイ(GW)ユニット LEC-G
-
・電動アクチュエータ/LE□においてフィールドバスの対応が可能。
・フィールドバスネットワークとLECシリアル通信の変換ユニット。
・2種類の動作方法に対応。
ステップデータ入力、数値入力。
・位置や速度などの数値をPLCにて確認可能。
| シリーズ | 適合フィールドバス | 電源電圧 | 適合コントローラ |
|---|---|---|---|
| LEC-G | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™ | DC24±10% | LECP6シリーズ LECA6シリーズ |
コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
-
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
※LECP6は生産終了しました。詳細はこちら
| タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップデータ 入力タイプ | LECA6 | サーボモータ (DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |

一覧
写真

