- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
電動アクチュエータ・シリンダ
電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC
 
    
- 
    ・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- 電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - LZB - 検索結果を表示 - LZC - 検索結果を表示 
- 電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC- 自己宣言書- シリーズ - 検索結果を表示 - LZB - 検索結果を表示 - LZC - 検索結果を表示 
| シリーズ | 最大推力 | 最大速度 | 送りねじ | ストローク(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| LZB | 196N以上 | 200mm/s以上 | すべりねじ:φ8,φ12 リード:2mm,6mm,12mm | 25,40,50 100,200 | 
| LZC | 196N以上 | 200mm/s以上 | すべりねじ:φ8,φ12 リード:2mm,6mm,12mm | 25,40,50 100,200 | 
電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F
 
    
- 
    ・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。
・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。
・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- 電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - LC3F2 - 検索結果を表示 
- 電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F- 自己宣言書- シリーズ - 検索結果を表示 - LC3F2 - 検索結果を表示 
| シリーズ | 適応機種 | 
|---|---|
| LC3F2 | LZB,LZC | 

 一覧
一覧 写真
写真