WEBカタログ

モジュラF. R. L./圧力制御機器

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

モジュラF. R. L./圧力制御機器 25A-

    ※1 簡易特注にて対応いたします。詳細は当社営業にご確認ください。
    ※2 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
シリーズ型式仕様
モジュラF. R. L. コンビネーション25A-AC□B-D※1 25A-AC□C-D※1 25A-AC□D-D※1
モジュラF. R. L. コンビネーション25A-AC□B-A※1 25A-AC□C-A※1 25A-AC□D-A※1
エアフィルタ セパレータ25A-AF-Dエアフィルタ
エアフィルタ セパレータ25A-AFM-Dミストセパレータ
エアフィルタ セパレータ25A-AFD-Dマイクロミストセパレータ
エアフィルタ セパレータ25A-AF-Aエアフィルタ
エアフィルタ セパレータ25A-AFM-Aミストセパレータ
エアフィルタ セパレータ25A-AFD-Aマイクロミストセパレータ
レギュレータ25A-AR-Dレギュレータ
レギュレータ25A-AR□K-D逆流機能付レギュレータ
レギュレータ25A-AW-Dフィルタレギュレータ
レギュレータ25A-AW□K-D逆流機能付フィルタレギュレータ
レギュレータ25A-AR-Bレギュレータ
レギュレータ25A-AR□□K-B逆流機能付レギュレータ
レギュレータ25A-AW-Bフィルタレギュレータ
レギュレータ25A-AW□□K-B逆流機能付フィルタレギュレータ
レギュレータ25A-IR□-A精密レギュレータ
レギュレータ25A-ITV1000, 2000, 3000電空レギュレータ

増圧弁 25A-

    ※ 圧力計取付:圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBを増圧弁に取付けようとした場合、増圧弁(25A-VBA10A)のハンドル部と干渉、25A-VBA20A/40Aは圧力計同士が干渉し取付きません。
      取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。
シリーズ型式仕様
増圧弁25A-VBA 
 
増圧弁25A-VBATエアタンク

圧力計 

    ※1 銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。詳細は当社営業にご確認ください。
    ※2 標準品対応:外部、接液部以外は銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用しています。
      G46-SRBの詳細は標準品カタログをご確認ください。
シリーズ型式仕様
圧力計G43-10-01-X300※1 
 株、ブルドン管、内部部品:ステンレス
圧力計G46-SRB※2
外部、接液部のみSUS

Go Top