WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ

耐環境仕様シリンダ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S

    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJ5・S複動検索結果を表示
    標準形CG5・S複動検索結果を表示
  • ステンレスシリンダ CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S
    エアシリンダ簡易特注品
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • ステンレスシリンダ CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ5・S複動10,16
標準形CG5・S複動20,25,32,40,50,63,80,100

材質ステンレス鋼
フート金具、フランジ金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント CJ2, CM2, CG1, CQ2

    ・標準形と外形寸法、取付寸法は互換性あり。
    ・後付け可能
    ・金具適用シリンダ
     CJ2,CM2,CG1,CQ2
  • 材質ステンレス鋼
    フート金具、フランジ金具
    1山ナックルジョイント
    2山ナックルジョイント SUS-BKT

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
シリーズチューブ内径(mm)フート金具フランジ金具1山ナックル
ジョイント
2山ナックル
ジョイント
取付用ナットロッド先端ナット
CJ210,16
CM220,25,32,40
CG120,25,32,40,50,63,80,100
CQ220,25,32,40,50,63,80,100

ステンレス オーダーメイド仕様 

  • ステンレス オーダーメイド仕様 OM-STAIN-XB-XC

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB12オーダーメイド 外部ステンレス鋼シリンダ PDF
    -XC6オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC7オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF
    -XC27オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC65オーダーメイド 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) PDF
    -XC68オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
型式オーダーメイド内容
-XB12外部ステンレス鋼シリンダ
-XC6材質ステンレス鋼
-XC7タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼
-XC272山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼
-XC65材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ)
-XC68材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付)

ハイジェニックデザインシリンダ HY□/HYD□

    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
    ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
    ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ハイジェニックデザインシリンダ HY□/HYD□
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形HYB複動検索結果を表示
    基本形HYQ複動検索結果を表示
    ISO規格準拠形HYC複動検索結果を表示
    ガイド付HYG複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形HYB複動20,25,32,40,50,63,80,100
基本形HYQ複動20,25,32,40,50,63
ISO規格準拠形HYC複動32,40,50,63
ガイド付HYG複動20,25,32,40,50,63

耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧) 

    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
    ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
    ・工作機械、食品機械、洗車機など。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧) CM

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC6オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC68オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-Z複動20,25,32,40
エアシリンダCG1-Z複動32,40,50,63,80,100
エアシリンダMB-Z複動32,40,50,63,80,100
角形チューブエアシリンダMB1複動32,40,50,63,80,100
薄形シリンダCQ2-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
エアシリンダCA2-Z複動40,50,63,80,100
ガイド付薄形シリンダMGP-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
ガイド付シリンダMGG複動32,40,50,63,80,100
ロータリクランプシリンダMK複動16,20,25,32,40,50,63
エアシリンダRSQ複動32,40,50
JIS規格準拠
薄形油圧シリンダ/10MPa
CHKDB複動20,25,32,40,50,63,80,100
JIS規格準拠
油圧シリンダ/7MPa
CH2F複動32,40,50,63,80,100
ハイパワーシリンダRHC-XC93複動32,40

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ 

    ・微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
    ・微小粉体環境下では耐久性4倍(標準品と比較)
    ・標準品と全長寸法・取付互換(一部機種を除く)
    ・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
    ・粉体、異物混入を防止
    ・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-Z複動20,25,32,40
エアシリンダCG1-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
エアシリンダCA2-Z複動40,50,63,80,100
薄形シリンダCQS複動20,25
薄形シリンダCQ2-Z複動32,40,50,63,80,100
エアスライドテーブルMXQ□A複動6,8,12,16,20,25
ガイド付薄形シリンダMGP-Z複動20,25,32,40,50,63,80,100
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプCXSJ複動6,10,15,20,25,32
デュアルロッドシリンダCXS複動6,8,12,16,20,25,32
ハイパワーシリンダRHC-XC93複動32,40

耐粉塵シリンダ CQ2/MGP/MB/CG1-XC4□

    ・CG1-XC4□を追加 New
    ・粉塵環境下で耐久性最大6倍
     粉体粒径20~100μmに対応
     セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
     ※溶接スパッタは除く
    ・使用用途に合わせた選択が可能
     ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
     および強力スクレーパを装着
     ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
     ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます
    ・使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
     ※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
薄形シリンダCQ2-XC4□複動20, 25, 32, 40, 50, 63
ガイド付薄形シリンダMGP-XC4□複動20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
エアシリンダMB-XC4□複動32, 40, 50, 63, 80, 100
エアシリンダCG1-XC4□複動20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

耐粉体シリンダ 

    ・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の微小粉体が舞う環境に対応
    ・耐久性4倍向上(対標準品)
    ・ロッドカバー部にルブリテーナを2ヶ装着。
     微小粉体30μm以下の侵入を防止
    ・ルブリテーナによりピストンロッドにグリース膜が形成され耐久性向上
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-XC92複動20, 25, 32, 40
薄形シリンダCQS-XC92複動12, 16, 20, 25
薄形シリンダCQ2-XC92複動32, 40, 50, 63, 80, 100
ガイド付薄形シリンダMGP-XC92複動12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

粉塵対策 オーダーメイド仕様 -XC4, XC35

    ・ワイパーリングに強力スクレーパを使用し周囲に粉塵が多い時や鋳造機械、建設機械、産業用車両など土砂がかかる環境下でシリンダを使用する場合に適しています。
  • 粉塵対策 オーダーメイド仕様 OM-DUST-XC4

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC4オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC35オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
型式オーダーメイド内容
-XC4強力スクレーパ付
-XC35コイルスクレーパ付

耐熱・耐寒 オーダーメイド仕様 -XB6, XB7, XB14, XC5

  • 耐熱・耐寒 オーダーメイド仕様 OM-HEAT-COLD-XB

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XB14オーダーメイド 耐熱オートスイッチ付シリンダ PDF
    -XC5オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF
型式オーダーメイド内容
-XB6耐熱シリンダ(-10~150℃)
-XB7耐寒シリンダ(-40~70℃)
-XB14耐熱オートスイッチ付シリンダ
-XC5耐熱シリンダ(-10~110℃)

Go Top