WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- コンパクトコンプレッサ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 気体発生装置
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/圧力計
- エアブロー用機器
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
特殊パッド
ベルヌーイグリッパ ZNC
-
・薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
・省エネ 最大79%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
・高リフト力:65N
従来比10.3倍(ZNC80:65N ← 従来品:6.3N)
・3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
・アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
| シリーズ | 材質 | サイズ | アタッチメント |
|---|---|---|---|
| ZNC | アルミ 樹脂 ステンレス | ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 | ストッパ付 振動抑制カバー付 |
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C
-
・軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減
・ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを
機器・配管に吸込む心配がありません。
・ボディ材質:ステンレス、アルミ
・コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
| シリーズ | 材質 | サイズ | アタッチメント |
|---|---|---|---|
| ZNC-C | アルミ ステンレス | ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 | コアンダグリップ付 振動抑制カバー付 |
非接触チャック XT661
-
・ワークの非接触搬送をアシスト
・ワーク吸引可能距離:10mm
・2種のタイプを用意
サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら
マグネットグリッパ MHM
-
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
・真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
・保持力(吸着力)の調整が可能
・落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら マグネットグリッパ MHM
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 MHM-16 検索結果を表示 MHM-25 検索結果を表示 MHM-32 検索結果を表示 MHM-50 検索結果を表示
| シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
|---|---|
| MHM-16 | 50(6) |
| MHM-25 | 200(6) |
| MHM-32 | 500(6) |
| MHM-50 | 1000(6) |
マグネットグリッパ/3ポジションタイプ MHM-X7776
-
・高速搬送対応が可能
ワークの2枚吸着防止と高速搬送を両立
サイクルタイムの向上
・グリッパは3面に取付可能(ポート面は除く)
・ストッパ(目盛)により保持力の調整、視認性向上
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 マグネットグリッパ/3ポジションタイプ MHM-X7776
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 MHM-X7776 検索結果を表示
| シリーズ | チューブ内径(mm) | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
|---|---|---|
| MHM-X7776 | 32 | 250(2) 500(6) |
マグネットグリッパ MHM-X6400
-
・真空を使用せず、鋼板を搬送可能。
真空パッドが使えない穴あき、凸凹ワークに対応
・エア遮断時もワーク保持が可能
・高保持力:80N(ワーク板厚0.6mm時)、120N(ワーク板厚1.4mm時)
・残存保持力:0.3N以下(ワーク開放時間の短縮)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
| シリーズ | 保持力 (ワーク厚0.6mm時) |
|---|---|
| MHM-32D1-X6400 | 80N |
| MHM-32D2-X6400 | 50N |
| MHM-32D3-X6400 | 30N |

一覧
写真

