- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
流体制御機器
2ポートソレノイドバルブ 25A-
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 2ポートソレノイドバルブ 25A-
取扱説明書
シリーズ 型式 検索結果を表示 直動形2ポートソレノイドバルブ 25A-JSX 直動形2ポートソレノイドバルブ 25A-JSX 直動形2ポートソレノイドバルブ 25A-JSX パルスバルブ[集塵機用バルブ] 25A-JSXF パルスバルブ 25A-JSXF パルスバルブ[集塵機用バルブ] 25A-JSXFA タンクマウントタイプ JSXF/JSXFA 直動形2ポートソレノイドバルブ 25A-VX2 直動形2ポートソレノイドバルブ 25A-VX2 パイロット形2ポートソレノイドバルブ 25A-VXD パイロット形2ポートソレノイドバルブ 25A-VXD 差圧ゼロ作動パイロット形
2ポートソレノイドバルブ25A-VXZ 検索結果を表示 差圧ゼロ作動パイロット形
2ポートソレノイドバルブ25A-VXZ
| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| 直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | SUSボディ:水、空気、油 |
| 直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | ALボディ:空気 |
| 直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | 大流量/省エネタイプ SUSボディ:水、空気、油 |
| パルスバルブ[集塵機用バルブ] | 25A-JSXF | 電磁弁タイプ |
| パルスバルブ | 25A-JSXF | SMARTVENTタイプ |
| パルスバルブ[集塵機用バルブ] | 25A-JSXFA | エアオペレートタイプ |
| タンクマウントタイプ | JSXF/JSXFA | オーダーメイド |
| 直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VX2 | 空気用 |
| 直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VX2 | 水用/中真空用 |
| パイロット形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXD | 空気用 |
| パイロット形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXD | 水用 |
| 差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXZ | 空気用 |
| 差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXZ | 水用 |

一覧
写真