- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
真空機器
真空用機器 25A-
 
    
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
| シリーズ | 型式 | 仕様 | 
|---|---|---|
| 真空ユニット | 25A-ZK2□A | エジェクタシステム単体 | 
| 薄形真空ユニット | 25A-ZQ□A | エジェクタシステム単体/マニホールド | 
| 薄形真空ユニット | 25A-ZQ□A | 真空ポンプシステム単体/マニホールド | 
| 薄形真空ユニット | ZH□□DA | 直接配管形 接続ねじなし製品のみ | 
| 薄形真空ユニット | ZH□□BA | ボックス形 接続ねじなし製品のみ | 
| 直線形真空エジェクタ | ZU□□A | 直線形 接続ねじなし製品のみ | 
| インラインエアフィルタ | ZFC※ | ワンタッチ管継手付 | 
| 真空パッド | ZP | パッド単体、アダプタ材質ステンレス製品のみ | 
| 真空パッド | ZP3□ | パッド単体、アダプタ材質アルミ、ステンレス製品のみ | 
| ベルヌーイグリッパ | ZNC□ | センサなし製品のみ | 
| ベルヌーイグリッパ | ZNC□-C | センサなし製品のみ | 
| 真空レギュレータ | 25A-IRV | |
| 吸着プレート | SP※ | 

 一覧
一覧 写真
写真