圧縮空気清浄化フィルタ
・モジュラ接続タイプ
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・面間・奥行寸法30%削減
・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
・処理流量50%増加
・工具不要
 エレメント交換時の作業性向上
・透明ケースガード(2層構造)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりチェッカ付
【シリーズバリエーション】 AFF AM AMD AMK
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
 処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
 圧力降下:5kPa以下
・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
 薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
・省スペース・工数削減
 メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
 水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
 設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
・エレメント交換時の作業性向上
 ケースの落下を防止するストッパ機能
【シリーズバリエーション】 AFF AM AMD
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水分除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
 詳細はこちら
【シリーズバリエーション】 AMG
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
 エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
【シリーズバリエーション】 AFF
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
 取り除きます。
【シリーズバリエーション】 AM
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
 取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
 プリフィルタとしてご使用ください。
【シリーズバリエーション】 AMD
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
 削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
 取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
 プリフィルタとしてご使用ください。
【シリーズバリエーション】 AMH
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の
 空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
【シリーズバリエーション】 AME
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
【シリーズバリエーション】 AMF
・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
 1台で正圧・真空圧の使用が可能。
・回り止め機構採用
 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
・2種の透明ケース材質を用意
 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)


 注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
 注2)オーダーメイド
【シリーズバリエーション】 ZFC1□ ZFC3□ ZFC5□ ZFC7□
・エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
 (SFA100・200・300,SFB100)
・半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
 (SFB300,SFC100)
【シリーズバリエーション】 SFA100・200・300 SFB100 SFB200 SFB300 SFC100
・中空糸エレメント内蔵。
・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
【シリーズバリエーション】 SFD100 SFD200
・細菌捕捉性能:LRV≧9
 FDA/食品衛生法適合材料を使用
 ※接流体部:樹脂・ゴム
 ノングリース
 「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
・流量:500L/min(ANR)
【シリーズバリエーション】 SFDA
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
 手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。

注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
【シリーズバリエーション】 LLB3 LLB4
・配管工数削減/省スペース。
・各機器をコンパクトに一体化。
・短ピッチ取付可能。
 圧力の集中管理がコンパクトに実現。
・接流体部:ノングリース。
【シリーズバリエーション】 LLB1