機械式圧力スイッチ
・16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
・寿命500万回。
・モジュラF.R.L.に接続可能。
【シリーズバリエーション】 IS10
・10mA前後の微小負荷に対応。
・ランプ付。
【シリーズバリエーション】 IS3000
・汎用流体用。
・IP44相当。
・ランプ付。
【シリーズバリエーション】 ISG11□, 21□ ISG12□, 22□ ISG13□, 23□ IS2761 ISG19□, 29□
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
【シリーズバリエーション】 ZSM1
・圧力計に圧力スイッチ機能をプラス。
【シリーズバリエーション】 GP46